Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

3.6WDFHO100
3.6KV 100Amp 2"" 'O' MOTORSTART FUSE

Serie Eaton Bussmann fusibile per motore in media tensione, 100 A, 3.6 kV, 51 x 254 mm, non indicato

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili motore in media tensione
Sigla catalogo
3.6WDFHO100
EAN
5027590474221
UPC
051712500159
Lunghezza/profondità del prodotto
254 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
1460 g
Conformità
BS 2692-1
Codice modello
3.6KV 100Amp 2"" 'O' MOTORSTART FUSE

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip fusibile in rame nichelato A3354710

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Potere di apertura
50 A
Classe
Soluzione di backup
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
2,87 Ohm
Tensione nominale
3,6 kW
Perdite di potenza (W)
39 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione motore
Dimensione fusibile
51 x 254 mm
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto