Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

3.6WDFNO125

Cartuccia fusibile motore, Media tensione, 125 A, AC 3,6 kV, 51 x 285 mm, back-up, BS HS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per motore a media tensione IEC dimensionato secondo lo standard britannico
Sigla catalogo
3.6WDFNO125
EAN
5027590474337
Lunghezza/profondità del prodotto
254 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
1500 g
Conformità
Produttore contatto

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip fusibile in rame nichelato A3354710

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Potere di apertura
50 A
Classe
Soluzione di backup
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
3,6 kW

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione motore
Dimensione fusibile
51 x 254 mm
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto