Cartuccia fusibile motore, Media tensione, 50 A, AC 3,6 kV, DIN 43625 2", 51 x 292 mm, back-up, DIN, con segnalatore d’urto HS
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili motore in media tensione
|
| Sigla catalogo |
3.6WDLSJ50
|
| EAN |
5027590080484
|
| UPC |
051712525374
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
292 mm
|
| Altezza prodotto |
292 mm
|
| Larghezza prodotto |
51 mm
|
| Peso prodotto |
1630 g
|
| Conformità |
VDE 0670-4
DIN 43625 |
| Certificazione/i |
IEC60282-1
|
| Utilizzato con |
Clip fusibile in rame nichelato A3354710
|
| Valore nominale intensità di corrente |
50 A
|
| Potere di apertura |
50 A
|
| Classe |
Soluzione di backup
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Resistenza |
7,73 ohm
|
| Tensione nominale |
3,6 kW
|
| Perdite di potenza (W) |
27 W
|
| Applicazione |
Protezione motore
|
| Dimensione fusibile |
51 x 292 mm
|
| Standard |
DIN
|