Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

3.6WDLSJ80

Cartuccia fusibile motore, Media tensione, 80 A, AC 3,6 kV, DIN 43625 2", 51 x 292 mm, back-up, DIN, con segnalatore d’urto

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per motore a media tensione IEC dimensionato secondo lo standard britannico
Sigla catalogo
3.6WDLSJ80
EAN
5027590474429
UPC
051712675123
Lunghezza/profondità del prodotto
292 mm
Altezza prodotto
292 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
1630 g
Conformità
VDE 0670-4
DIN 43625
Certificazione/i
IEC60282-1

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip fusibile in rame nichelato A3354710

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
50 A
Classe
Soluzione di backup
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
4,12 Ohm
Tensione nominale
3,6 kW
Perdite di potenza (W)
37 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione motore
Dimensione fusibile
51 x 292 mm
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto