Cartuccia fusibile motore, Media tensione, 80 A, AC 3,6 kV, 51 x 275 mm, back-up, BS, con segnalatore d’urto HS
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per motore a media tensione IEC dimensionato secondo lo standard britannico
|
| Sigla catalogo |
3.6WDOH780
|
| EAN |
5027590474566
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
192 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
51 mm
|
| Peso prodotto |
1100 g
|
| Conformità |
BS 2692-1
|
| Codice modello |
3.6KV 80A 2" MOTORSTART FUSE
|
| Utilizzato con |
Clip fusibile in rame nichelato A3354710
|
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Potere di apertura |
50 A
|
| Classe |
Soluzione di backup livello enterprise
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Tensione nominale |
3,6 kW
|
| Applicazione |
Protezione motore
|
| Dimensione fusibile |
51 x 192 mm
|
| Standard |
British Standard
|