Cartuccia fusibile motore, Media tensione, 100 A, AC 3,6 kV, 51 x 192 mm, back-up, BS HS
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per motore a media tensione IEC dimensionato secondo lo standard britannico
|
| Sigla catalogo |
3.6WDON6100
|
| EAN |
5027590474610
|
| UPC |
051712632430
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
192 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
51 mm
|
| Peso prodotto |
1036 g
|
| Conformità |
Produttore contatto
|
| Codice modello |
3.6KV 100AMP 2"" '6' MOTORSTART FUSE N/S
|
| Utilizzato con |
Clip fusibile in rame nichelato A3354710
|
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Potere di apertura |
50 A
|
| Classe |
Soluzione di backup
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Tensione nominale |
3,6 kW
|
| Applicazione |
protezione motore
|
| Dimensione fusibile |
51 x 192 mm
|
| Standard |
British Standard
|