Cartuccia fusibile motore, Media tensione, 63 A, AC 3,6 kV, DIN 43625 2", 51 x 192 mm, back-up, DIN, con segnalatore d’urto
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per motore a media tensione IEC dimensionato secondo lo standard britannico
|
| Sigla catalogo |
3.6WDOSJ63
|
| EAN |
5027590474689
|
| UPC |
051712525404
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
192 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
216 mm
|
| Peso prodotto |
1100 g
|
| Conformità |
VDE 0670-4
DIN 43625 |
| Certificazione/i |
IEC60282-1
|
| Codice modello |
3.6KV 63A 2"" 'J' MOTORSTART FUSE
|
| Utilizzato con |
Clip fusibile in rame nichelato A3354710
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Potere di apertura |
50 A
|
| Classe |
Soluzione di backup
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Resistenza |
0,89 Ohm
|
| Tensione nominale |
3,6 kW
|
| Perdite di potenza (W) |
21 W
|
| Applicazione |
Protezione motore
|
| Dimensione fusibile |
51 x 192 mm
|
| Standard |
DIN
|