Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

3.6WFFHO200
3.6KV 200Amp 3"" 'O' Motorstart Fuse WFF

Serie Eaton Bussmann fusibile per motore in media tensione, 200 A, 3.6 kV, 76 x 356 mm, non indicato

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili motore in media tensione
Sigla catalogo
3.6WFFHO200
EAN
5027590474870
UPC
051712834773
Lunghezza/profondità del prodotto
254 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
3200 g
Conformità
BS 2692-1
Codice modello
3.6KV 200Amp 3"" 'O' Motorstart Fuse WFF

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip fusibile in rame nichelato A3354730

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Potere di apertura
50 A
Classe
Soluzione di backup
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
1,24 Ohm
Tensione nominale
3,6 kW
Perdite di potenza (W)
67 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione motore
Dimensione fusibile
76 x 254 mm
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto