Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

3.6WJON640

Cartuccia fusibile motore, Media tensione, 40 A, AC 3,6 kV, 35 x 192 mm, back-up, BS HS

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per motore a media tensione IEC dimensionato secondo lo standard britannico
Sigla catalogo
3.6WJON640
EAN
5027590475471
Lunghezza/profondità del prodotto
257 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
540 g
Conformità
BS 2692-1

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
40A
Tensione nominale
3,6 kW
Potere di apertura
50 A
Cat prestazioni conforme a IEC 60282-1
Backup
Frequenza nominale - min
50 Hz
Classe
Soluzione di backup livello enterprise
Resistenza
7,54 Ohm

Product specifications

Applicazione
protezione motore
Dimensione fusibile
36 x 257 mm
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto