Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 3 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
3CIF06
|
| EAN |
5027590478588
|
| UPC |
051712550963
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
61 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
0.85 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
3 A
|
| Potere di apertura |
200 kA
|
| Tensione nominale |
600 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
Protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito
|
| Connessione |
Terminali a coltello
|