Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

3CIF21

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 3 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CA, 14 x 55 mm, CSA

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
3CIF21
EAN
5027590478595
UPC
051712550970
Lunghezza/profondità del prodotto
56 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
14.8 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
3 A
Potere di apertura
200 kA
Tensione nominale
600 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito
Connessione
Fissaggio a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.