Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 3 A, AC 600 V, HRCI-MISC Tipo K, 24 x 86 mm, CSA
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
3CIH07
|
| EAN |
5027590478601
|
| UPC |
051712551489
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
86 mm
|
| Altezza prodotto |
24 mm
|
| Larghezza prodotto |
25.4 mm
|
| Peso prodotto |
50.1 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
3 A
|
| Potere di apertura |
200 kA
|
| Classe |
Classe K
|
| Tensione nominale |
600 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
Protezione cavi
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|