Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

3KTH

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 690 Vac, 500 Vdc, 3A, None, Fuse

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
3KTH
EAN
5027590478748
UPC
051712834582
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
27.9 mm
Product Width
27.1 mm
Product Weight
45.359 g
Compliances
Contact factory

Dati elettrici

Amperage Rating
3 A
Voltage rating
1200 V
Watt losses
3.9 W

Caratteristiche prodotto

Application
traction
Fuse indicator
None

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.