Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

3S700D

Eaton 3S Gen2 UPS DIN, 700 VA, 420 W, Ingresso: Schuko, Uscite: (4) Schuko, (4) Schuko solo surge, Comunicazione USB, Ricarica USB (2), Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Eaton 3S Gen2
Sigla catalogo
3S700D
UPC
743172101761
Lunghezza/profondità del prodotto
83.5 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
335 mm
Peso prodotto
4.2 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CE
IEC/EN 62040-2
EAC
IEC/EN 62040-1

Informazioni aggiuntive

Funzione di autospegnimento
Colore
Nero/bianco
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Grado di efficienza al massimo carico
98
Contenuto della confezione
  • Cavo USB
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Kit di montaggio rack
No
Protezione da sovratensione

Battery specifications

Gestione della batteria
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica profonda, avviamento a freddo
Quantità della Batteria
1
Classificazione batteria
12 V / 7 Ah
Sostituzione batteria
Sostituibile dall’utente
Tipo di batteria
Sigillato, piombo-acido
Capacità batteria estesa
No
Grafico runtime
Visualizza il grafico di runtime

Comunicazione

Comunicazione
Porta USB (conforme HID)
Interfaccia Ethernet
No
Slot di espansione
No
Include scheda di rete
No
Contatto di commutazione privo di potenziale
No
Compatibilità software
Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell’UPS)
Tipo di interfaccia
USB
Interfaccia utente
LED

Collegamento in ingresso

Connessione di ingresso
altri
Lunghezza cavo di ingresso
1,5 m
Campo di frequenza di ingresso
46-70 Hz
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (220/230/240 V)
Range di tensione in ingresso
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
Frequenza nominale
50/60 Hz

Collegamento in uscita

Tipo di alimentazione
1
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (220/230/240 V)
Fattore potenza uscita
0,6
Range di tensione in uscita
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
Presa
(4) Schuko, (4) Schuko solo surge
Topologia
offline
Valori nominali VA
700 VA
Tensione
230 V
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
0
Potenza
420 W

Ambientali

Altitudine
2000 m
Livello di rumore
<25 dB a 1 metro
Umidità relativa
0 - 85% senza condensa

Esporta le caratteristiche del prodotto

Compliance information

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.