Eaton 3S Gen2 UPS DIN, 850 VA, 510 W, Ingresso: Schuko, Uscite: (4) Schuko, (4) Schuko solo surge, Comunicazione USB, Ricarica USB (2), Tower
| Nome prodotto |
UPS Eaton 3S Gen2
|
| Sigla catalogo |
3S850D
|
| UPC |
743172101778
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
83.5 mm
|
| Altezza prodotto |
170 mm
|
| Larghezza prodotto |
335 mm
|
| Peso prodotto |
4.2 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
EAC
IEC/EN 62040-2 CE IEC/EN 62040-1 |
| Funzione di autospegnimento |
Sì
|
| Colore |
Nero/bianco
|
| Tipo di costruzione |
Modello indipendente
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
98
|
| Contenuto della confezione |
|
| Fase (ingresso) |
1
|
| Fase (uscita) |
1
|
| Kit di montaggio rack |
No
|
| Protezione da sovratensione |
Sì
|
| Gestione della batteria |
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica profonda, avviamento a freddo
|
| Quantità della Batteria |
1
|
| Classificazione batteria |
12 V / 9 Ah
|
| Sostituzione batteria |
Sostituibile dall’utente
|
| Tipo di batteria |
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
|
| Capacità batteria estesa |
No
|
| Grafico runtime |
Visualizza il grafico di runtime
|
| Comunicazione |
Porta USB (conforme HID)
|
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Slot di espansione |
No
|
| Include scheda di rete |
No
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
No
|
| Compatibilità software |
Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell’UPS)
|
| Tipo di interfaccia |
USB
|
| Interfaccia utente |
LED
|
| Connessione di ingresso |
altri
|
| Lunghezza cavo di ingresso |
1,5 m
|
| Campo di frequenza di ingresso |
46-70 Hz
|
| Tensione nominale di ingresso |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
| Range di tensione in ingresso |
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
|
| Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
| Tipo di alimentazione |
1
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
| Fattore potenza uscita |
0,6
|
| Range di tensione in uscita |
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
|
| Presa |
(4) Schuko, (4) Schuko solo surge
|
| Topologia |
offline
|
| Valori nominali VA |
850 VA
|
| Tensione |
230 V
|
| Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max |
0
|
| Potenza |
510 W
|
| Altitudine |
2000 m
|
| Livello di rumore |
<25 dB a 1 metro
|
| Umidità relativa |
0 - 85% senza condensa
|