Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

3SM36
Eaton 3S Mini 36W

Eaton 3S Mini UPS, 36 W, Ingresso: francese, Uscite: (4) a innesto, Voltaggi di uscita: DC 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-2,4 A, 19 V-1,89 A, Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Eaton 3S Mini
Sigla catalogo
3SM36
EAN
3553340705014
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
0.37 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CE
IEC/EN 62040-2
IEC 62477-1
IEC 62040-5-3
Codice modello
Eaton 3S Mini 36W

Informazioni aggiuntive

Colore
Nero/bianco
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Cavo di ingresso
  • (4) Adattatori per canne
  • Guida rapida

Battery specifications

Sostituzione batteria
Sostituibile dall’utente
Tipo di batteria
Ioni di litio
Grafico runtime

Communication

Interfaccia utente
LED

Electrical input

Connessione di ingresso
altri
Lunghezza cavo di ingresso
1 m
Campo di frequenza di ingresso
46-70 Hz
Range di tensione in ingresso
100-240 V

Electrical output

Tensione nominale di uscita
9 V (12/15/19 V)
Presa
(4) Adattatori per canne
Topologia
offline
Potenza
36 W

Environmental

Altitudine
2000 m
Livello di rumore
<25 dB a 1 metro
Umidità relativa
0 - 85% senza condensa

Esporta le caratteristiche del prodotto