Eaton GuideLed 30m pittogramma Sinistra, ISO 7010
| Nome prodotto |
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Pittogramma
|
| Sigla catalogo |
40071354530
|
| EAN |
4012539328858
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
325 mm
|
| Altezza prodotto |
12 mm
|
| Larghezza prodotto |
185 mm
|
| Peso prodotto |
0.66 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Compatibilità |
GuideLed Series 1000
GuideLed Cinema |
| Direzione |
Sinistra
|
| Direzione della freccia |
Sinistra - ISO 7010
|
| Significato pittogramma |
Via di esodo
|
| Modello |
Altri
|
| Numero di lati |
A faccia singola
|