Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

40071354875

LED Eaton Atlantic, Segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità 24m, Su due lati, tecnologia CGLine +, LED, funzionamento permanente / non permanente, IP65, autonomia selezionabile 1h/3h/8h, Riscaldatore per batteria a basse temperature fino ai -20°

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Atlantic LED SC Emergency Luminaire
Sigla catalogo
40071354875
EAN
4012539344490
Lunghezza/profondità del prodotto
303 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
136 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche delle batterie

Grado di protezione
IP65

Caratteristiche degli apparecchi di emergenza

Autonomia
1/3/8 ore
Colore alloggiamento
Grigio
Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
70
Temperatura di colore - max
6500 K
Temperatura di colore - min
6500 K
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento a innesto
Pot. eff. con alim. da rete (50 cd)
9.3 W
Classe di efficienza energetica
A
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
Segnalazione uscita di sicurezza
Resistenza agli impatti
IK10
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio di sicurezza e per la segnalazione delle vie di esodo
Tipo etichettatura
foglio/pannello da inserire
Supporto lampada
Altro
Potenza lampadina
1.6 W
Tipo di luce
LED non sostituibile
Distributore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
True
Materiale di rivestimento
Plastica trasparente
Materiale alloggiamento
Alluminio
Alimentazione di sistema max
9.3 W
Modo
Permanente / Non permanente (M / NM)
Attrezzatura di monitoraggio
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centralizzata)
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Durata in esercizio nominale - max
8 hour
Durata in esercizio nominale - min
1 hour
Tensione nominale AC - max
240 V
Tensione nominale AC - min
220 V
Numero di teste illuminanti
1
Numero di poli (in cifre)
3
Pittogramma incluso
False
Fattore di potenza
0.91
Sistema di alimentazione
Remoto (batteria singola)
Numero RAL alloggiamento (simile)
7001
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
35 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Vita utile stimata L70/B50 a 25 °C
50000 hour
Vita utile stimata L90/B10 a 25 °C
50000 hour
Protezione polarità inversa
True
Adatto per circuito continuo
Adatto per la commutazione in standby
Tipo di dispositivo di controllo
Dispositivo di alimentazione LED a corrente controllata
Tipo di indicatore
Solo monolaterale
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Visibilità
24 m
Tipo di tensione
CA
Impianto elettrico
Circuito continuo/Circuito d’emergenza
Con fonte luminosa
True
Con comando a distanza
No
Con connessione per commutazione a distanza
True

Esporta le caratteristiche del prodotto