Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, BS88, 83 x 136 mm, aR, BS
| Nome prodotto |
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
400CMMT
|
| EAN |
5027590082808
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
9.8 mm
|
| Altezza prodotto |
5.6 mm
|
| Larghezza prodotto |
12 mm
|
| Peso prodotto |
480 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Potere di apertura |
200 kA
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
No
|
| Categoria d'uso |
aR (protezione parziale semiconduttori)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Capacità di interruzione nominale |
200 kA
|
| Tensione nominale CA |
690 V
|
| Passo dei collegamenti, da centro a centro |
110 mm
|
| Dimensioni di fissaggio |
M10
|
| Tipo di corrente |
AC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Perdite di potenza (W) |
60 W
|
| Forma del fusibile |
Contatti con fissaggio a bullone centrali a doppio cilindro
|
| Pre arc (I2T) |
21000
|
| Colore |
Nessuno
|
| Dimensioni struttura |
Altro
|
| Tipo di imballaggio |
Norme
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Tipo |
Fusibile
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
CMMT
|
| Sistema fusibile (in base a IEC 60269) |
Altro
|