Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

400P11C

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 400 A, AC 600 V, DC 250 V, HRC Tipo II, 73 x 210 mm, gL/gG, CSA, Limitazione di corrente

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
400P11C
EAN
5027590047043
UPC
051712551663
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
59 mm
Larghezza prodotto
59 mm
Peso prodotto
657 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Potere di apertura
200 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
600 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Fissaggio a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.