Eaton Bussmann series fusibile britannico a bassa tensione, 400 A, AC 660 V, 59 x 111 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
400P20
|
| EAN |
5027590047074
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
117 mm
|
| Larghezza prodotto |
85 mm
|
| Peso prodotto |
624 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Punti di fissaggio 92,5 mm
|