Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

400RC

Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 690 Vac, 500 Vdc, 400A, Nessuno, Fusibile, Classe C gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
400RC
EAN
5027590047081
UPC
051712565622
Lunghezza/profondità del prodotto
231 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
45.3592 g
Conformità
Fabbrica del contatto

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Classe
Classe gG
Classificazione dell’interruzione
80 kAIC
Pre arc (I2T)
756000
Tensione nominale
750 V
Perdite di potenza (W)
48 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione
Dimensione fusibile
73 x 231 mm
Tipo di fusibile
RC

Esporta le caratteristiche del prodotto