Contatto magnetico in termoplastica montaggio in superficie – certificato EN50131-2-6 - grado di protezione 2 - classe ambientale III
| Nome prodotto |
Eaton Plastic surface-mounting magnetic contacts
|
| Sigla catalogo |
403-TF
|
| EAN |
8054934901843
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
0.014 kg
|
| Certificazione/i |
CE marking
|
| Connessione |
Cablata
|
| Temperatura di esercizio - Max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio - Min |
-25 °C
|
| Corrente - max |
1 A
|
| Degree of protection (IP) |
IP65
|
| Tipo di fissaggio |
Magnetico
|
| Tipo di connessione elettrica |
Altro
|
| Colore |
Bianco
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a parete
|
| Altezza sensore |
7.5 mm
|
| Wireless |
NA
|
| With connection cable |
SÌ
|
| Finitura superficiale |
Brillante
|
| Classe VdS |
Nessuno
|
| Contatti |
1 contatto di apertura (NC)
|
| Numero RAL |
9010
|
| lunghezza del cavo di connessione |
0.3 m
|
| Sensore larghezza |
13.5 mm
|
| Lunghezza sensore |
40 mm
|