Cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS
| Nome prodotto |
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
40AFE
|
| EAN |
5027590480031
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
22 mm
|
| Larghezza prodotto |
187 mm
|
| Peso prodotto |
45.8 g
|
| Conformità |
CE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
40A
|
| Potere di apertura |
200 kA
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
No
|
| Categoria d'uso |
aR (protezione parziale semiconduttori)
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Capacità di interruzione nominale |
200 kA
|
| Tensione nominale CA |
690 V
|
| Tensione nominale CC |
500 V
|
| Passo dei collegamenti, da centro a centro |
76 mm
|
| Dimensioni di fissaggio |
M8
|
| Tipo di corrente |
AC/DC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Perdite di potenza (W) |
9 W
|
| Forma del fusibile |
Contatti a coltello con fissaggio a dado scanalati
|
| Colore |
Nessuno
|
| Dimensioni struttura |
Altro
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Tipo |
Fusibile
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
AFE
|
| Sistema fusibile (in base a IEC 60269) |
Altro
|