Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

40CIK07

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 40 A, AC 600 V, HRCI-MISC, gL/gG, CSA

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
40CIK07
EAN
5027590480055
UPC
051712552523
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
57 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Potere di apertura
200 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
600 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione cavi
Connessione
Fissaggio a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.