Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

40ET

Eaton Bussmann series Fusibili BS e extra-rapidi, corsa rapida, 40 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
40ET
EAN
5027590480093
UPC
051712831062
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
39.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
40A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
Altro
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Apertura (I2T)
600
Perdite di potenza (W)
9 W
Forma del fusibile
Contatti laterali con fissaggio a bullone
Pre arc (I2T)
103
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Connessione
Terminale lama x terminale lama
Dimensioni struttura
Altro
Metodo di montaggio
perno filettato
Tensione nominale
690 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione

Esporta le caratteristiche del prodotto