Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

40K07C

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 40 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 22 x 87 mm, CSA

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
40K07C
EAN
5027590480116
UPC
051712589093
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
118 mm
Peso prodotto
51.6 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Potere di apertura
200 kA
Tensione nominale
600 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione cavi
Connessione
Collegamento con terminali a lama laterali sfalsati

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.