Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 40A, 50 kAIC, Nessuno, Fusibile, Classe C gL/gG
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
40KC36
|
| EAN |
5027590480123
|
| UPC |
051712835008
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
138 mm
|
| Altezza prodotto |
28 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
149.7 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
|
| Valore nominale intensità di corrente |
40A
|
| Classe |
Classe gG
|
| Apertura (I2T) |
5300 a 750 Vdc
|
| Classificazione dell’interruzione |
50 kA a 750 Vdc
|
| Pre arc (I2T) |
1600
|
| Tensione nominale |
750 V
|
| Perdite di potenza (W) |
6.8 W
|
| Applicazione |
trazione
|
| Dimensione fusibile |
27 x 138 mm
|
| Tipo di fusibile |
KC36
|