Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 40 A, DC 500 V, V88/A3, 26 x 86 mm
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
40KS07
|
| EAN |
5027590480147
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
86 mm
|
| Altezza prodotto |
27 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Valore nominale intensità di corrente |
40A
|
| Potere di apertura |
40 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|
| Dimensione fusibile |
BS88/A3
|
| Tipo di fusibile |
KS07
|