Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

40TH1000

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, DC 1000 V, 52 x 125 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
40TH1000
EAN
5027590046787
Lunghezza/profondità del prodotto
42.9 mm
Altezza prodotto
51.6 mm
Larghezza prodotto
125.1 mm
Peso prodotto
199 g
Conformità
CE
RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
10 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto