Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

411

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 3/4", Heavy gauge

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
411
UPC
784564104113
Product Length/Depth
1.76 in
Product Height
0.7 in
Product Width
1.12 in
Product Weight
0.021 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Material
Steel
Type
Heavy gauge

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.