Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

413

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 1-1/4", Heavy gauge

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
413
UPC
784564104137
Product Length/Depth
2.7 in
Product Height
1.35 in
Product Width
2.66 in
Product Weight
0.095 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"
Material
Steel
Type
Heavy gauge

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.