Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

415-STF

Contatto magnetico cilindrico in termoplastica per montaggio ad incasso - bianco - certificato EN50131-2-6 - grado di protezione 2 - classe ambientale II

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Flush-mounting magnetic contacts
Sigla catalogo
415-STF
EAN
8054934902109
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.011 kg
Certificazione/i
CE marking

Caratteristiche prodotto

Connessione
Cablata
Temperatura di esercizio - Max
40 °C
Temperatura di esercizio - Min
-10 °C
Corrente - max
300 mA
Degree of protection (IP)
IP65
Tipo di connessione elettrica
Altro
Colore
Bianco
Metodo di montaggio
Terminale piatto
Da incorporare
Wireless
NA
With connection cable
SÌ
Finitura superficiale
Brillante
Classe VdS
Nessuno
Contatti
1 contatto invertitore
Numero RAL
9010
lunghezza del cavo di connessione
0.3 m
Sensore diametro
8 mm
Lunghezza sensore
35 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto