Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

450MMT

Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico extra-rapido, cilindro doppio, 450A, 690 V AC/350 V DC (IEC), 700 V AC (UL), Class aR, Potere di interruzione 200 kA RMS Sym., 40 kA DC a 350 V DC (IEC)

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
450MMT
EAN
5027590047715
UPC
051712835213
Lunghezza/profondità del prodotto
98 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
97 mm
Peso prodotto
478 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
690 V
Tensione nominale CC
350 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
85 mm
Dimensioni di fissaggio
M8
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
220000
Perdite di potenza (W)
57 W
Forma del fusibile
Contatti con fissaggio a bullone centrali a doppio cilindro
Pre arc (I2T)
30000
Colore
Nessuno
Classificazione dell’interruzione
200 kA RMS Sym, 40 kA a 350 Vdc (IEC)
Connessione
Terminale lama x terminale lama
Dimensioni struttura
Altro
Metodo di montaggio
perno filettato
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
MMT
Adatto per
Kit indicatore di sgancio (indicatore + clip) MC-700
Indicatore di stato del fusibile TI700
Microinterruttore/adattatore MAI
Microinterruttore/adattatore MBI
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto