Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

460

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc plated steel, 1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
460
UPC
784564104601
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
1/2"
Style
Set screw

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.