Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

461

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc plated steel, 3/4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
461
UPC
784564104618
Product Length/Depth
1.88 in
Product Height
1.13 in
Product Width
1.13 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"
Style
Set screw

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.