Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

466BLACK

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, Black, EMT, Zinc plated steel, Four tightening screws, 2-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
466BLACK
UPC
662277062541
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.93 in
Product Width
2.93 in
Product Weight
1.3 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Four tightening screws
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
2-1/2"
Color
Black
Style
Set screw

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.