Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

46KB3

Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 3 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K rapido, Terminazione tipo B

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile a espulsione in media tensione
Sigla catalogo
46KB3
EAN
5027590480918
UPC
051712400756
Lunghezza/profondità del prodotto
787 mm
Altezza prodotto
19.1 mm
Larghezza prodotto
19.1 mm
Peso prodotto
19.24 g
Conformità
ANSI C37.42

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
3 A
Tipologia caratteristiche in corrente
Tipo K - Conforme ai requisiti ANSI C 37-42 per caratteristiche K ad azione rapida
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
46 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione del lato primario del trasformatore. Protezione dell’alimentatore. protezione del banco condensatori.
Standard
ANSI
Tipo di terminazione
testa fissa/buttonhead

Esporta le caratteristiche del prodotto