Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 60 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K rapido, Terminazione tipo B
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile a espulsione in media tensione
|
| Sigla catalogo |
46KB60
|
| EAN |
5027590480970
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
787 mm
|
| Altezza prodotto |
19.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
19.1 mm
|
| Peso prodotto |
113.1 g
|
| Conformità |
ANSI C37.42
|
| Valore nominale intensità di corrente |
60 A
|
| Tipologia caratteristiche in corrente |
Tipo K - Conforme ai requisiti ANSI C 37-42 per caratteristiche K ad azione rapida
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Tensione nominale |
46 kV
|
| Applicazione |
Protezione del lato primario del trasformatore. Protezione dell’alimentatore. protezione del banco condensatori.
|
| Standard |
ANSI
|
| Tipo di terminazione |
testa fissa/buttonhead
|