Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 10 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K rapido, Terminazione tipo U
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile a espulsione in media tensione
|
| Sigla catalogo |
46KU10
|
| EAN |
5027590481304
|
| UPC |
051712397971
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
106 mm
|
| Peso prodotto |
25.16 g
|
| Certificazione/i |
ANSI/IEEE Std C37.42
|
| Valore nominale intensità di corrente |
10 A
|
| Tipologia caratteristiche in corrente |
Tipo K - Conforme ai requisiti ANSI C 37-42 per caratteristiche K ad azione rapida
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Tensione nominale |
46 kV
|
| Applicazione |
Protezione del lato primario del trasformatore. Protezione dell’alimentatore. protezione del banco condensatori.
|
| Standard |
ANSI
|
| Tipo di terminazione |
universale
|