Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

46KU15

Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 15 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K rapido, Terminazione tipo U

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile a espulsione in media tensione
Sigla catalogo
46KU15
EAN
5027590481335
UPC
051712397995
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
49.24 g
Certificazione/i
ANSI/IEEE Std C37.42

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
15 A
Tipologia caratteristiche in corrente
Tipo K - Conforme ai requisiti ANSI C 37-42 per caratteristiche K ad azione rapida
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
46 kV

Product specifications

Applicazione
Protezione del lato primario del trasformatore. Protezione dell’alimentatore. protezione del banco condensatori.
Standard
ANSI
Tipo di terminazione
universale

Esporta le caratteristiche del prodotto