Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

46TU60

Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 60 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, T ritardato, Terminazione tipo U

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile a espulsione in media tensione
Sigla catalogo
46TU60
EAN
5027590482011
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
0.161 g
Certificazione/i
ANSI/IEEE Std C37.42

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
60 A
Tipologia caratteristiche in corrente
Tipo T - Conforme ai requisiti ANSI C 37-42 per caratteristiche T ad azione lenta
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
46 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione del lato primario del trasformatore. Protezione dell’alimentatore. protezione del banco condensatori.
Standard
ANSI
Tipo di terminazione
universale

Esporta le caratteristiche del prodotto