Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

46XAB5

Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 5 A, AC 46 kV, 787 mm, Extra rapido

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile a espulsione in media tensione
Sigla catalogo
46XAB5
EAN
5027590482110
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
18.96 g
Certificazione/i
ANSI/IEEE Std C37.42

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
5 A
Tipologia caratteristiche in corrente
Tipo XA - Questo tipo di fusibile a espulsione presenta caratteristiche molto rapide. È idoneo per applicazioni in cui sia richiesto un alto grado di protezione del sistema, a spese della discriminazione.
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
46 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione del lato primario del trasformatore. Protezione dell’alimentatore. protezione del banco condensatori.
Standard
ANSI
Tipo di terminazione
testa fissa/buttonhead

Esporta le caratteristiche del prodotto