Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

496 11

Eaton Crouse-Hinds series EMT strap, EMT and rigid/IMC, Galvanized steel, 3-1/2", Two hole

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT strap
Catalog Number
496 11
UPC
784564149114
Product Length/Depth
4.68 in
Product Height
1.48 in
Product Width
1.84 in
Product Weight
0.93 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Two hole
Material
Galvanized steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.