Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

4D16
Codice del modello: FUSE-D1 4A T GL/GG 500VAC E16

Eaton Bussmann series fusibile D a bassa tensione, 500V, 4 A, 50 kAIC, Senza indicatore, Classe C gL/gG, Ritardato, marrone, Corpo in ceramica

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
4D16
EAN
5027590482233
UPC
051712835251
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
13.2 mm
Larghezza prodotto
13.2 mm
Peso prodotto
11.2 g
Conformità
Con marchio CE
GoST-R
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE-D1 4A T GL/GG 500VAC E16

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
4GD16 calibratore con tappo a vite
Adatto per
Portafusibile, E16/DI

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
4 A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gL/gG (protezione completa di linee/apparecchi)
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
DI
Tipo di fusibile
D16 - Ritardato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.