Eaton Bussmann series fusibile D a bassa tensione, 500V, 4 A, 50 kAIC, Senza indicatore, Fusibile, Classe C gL/gG, Ritardato, marrone, Corpo in ceramica
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
4D27
|
| EAN |
5027590482264
|
| UPC |
051712835275
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
21.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
21.5 mm
|
| Peso prodotto |
26.16 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
GoST-R Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269
VDE DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Codice modello |
FUSE-D2 4A T GL/GG 500VAC E27
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
4GD27 calibratore con tappo a vite marrone
|
| Adatto per |
Portafusibile E27/DII
TFD27 Portafusibili fissaggio a vite SFRD27 Portafusibile montaggio su guida DIN TFRD27 Portafusibile montaggio su guida DIN |
| Valore nominale intensità di corrente |
4 A
|
| Potere di apertura |
50 kA
|
| Categoria d'uso |
gL/gG (protezione completa di linee/apparecchi)
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Applicazione |
Per applicazioni domestiche e industriali generali
|
| Indicatore di stato del fusibile |
Senza indicatore
|
| Dimensione fusibile |
DII
|
| Tipo di fusibile |
D27 - Ritardato
|