Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

4GN02

Calibro, bassa tensione, 4 A, AC 400 V, D02, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann supporto cartuccia con tappo a vite D0 bassa tensione
Sigla catalogo
4GN02
EAN
5027590482318
Lunghezza/profondità del prodotto
7.9 mm
Altezza prodotto
16.6 mm
Larghezza prodotto
16.6 mm
Peso prodotto
12.5 g
Conformità
CE
Codice modello
N GAUGE RING 1706-004 4A 400V

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
4 A

Caratteristiche prodotto

Applicazione
E18

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.