Cartuccia fusibile, corsa rapida, 4 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
4HD36
|
| EAN |
5027590482356
|
| UPC |
051712835305
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
137.6 mm
|
| Altezza prodotto |
21.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
22 mm
|
| Peso prodotto |
93.7 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
4 A
|
| Tensione nominale |
1200 V
|
| Perdite di potenza (W) |
1.4 W
|
| Applicazione |
trazione
|