Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

500CMMT

Eaton Bussmann series Fusibili "british standard" e extra-rapidi, 500A, Nessuno, Fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
500CMMT
EAN
5027590049443
UPC
051712835558
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
83 mm
Peso prodotto
605 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
CA
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
690 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
110 mm
Dimensioni di fissaggio
M8
Tipo di corrente
AC
Classe
Caratteristica aR
Perdite di potenza (W)
64 W
Forma del fusibile
Contatti con fissaggio a bullone centrali a doppio cilindro
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
690 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
CMMT
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto