Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

500R20

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 500 A, AC 660 V, 74 x 112 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
500R20
EAN
5027590049542
Lunghezza/profondità del prodotto
112 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
932 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali di collegamento centrati 94 mm
Tipo di fusibile
R20

Esporta le caratteristiche del prodotto